ZING Methadondosen
Greifer | Komponenten | Life Science | Medizin und Pharma
Das erste robotergestützte Dosierungssystem Der von Thomas Hoffmann entwickelte ZING ist eine innovative Maschine, die speziell für die Zusammenstellung unterschiedlicher Methadon-Dosen in Opioid-Behandlungsprogrammen entwickelt wurde. Es verbessert die Effizienz, die Arzneimittelsicherheit und führt zu einer verbesserten Erfahrung für das Pflegepersonal und die Patienten, indem es dem Pflegepersonal ermöglicht, sich mehr auf klinische Aufgaben zu konzentrieren, anstatt Zeit mit der Zusammenstellung der Dosen zu verbringen. Teil dieser fantastischen Lösung: Unsere Greiferserie GEP2000. Die 2-Backen-Paralell-Greifer sind kompakte und kostengünstige elektrische Greifer, die eine lange Lebensdauer von bis zu 10 Millionen wartungsfreien Zyklen bieten und für Anwendungen in der Medizin- und Laborautomatisierung prädestiniert sind. Ein wesentliches Merkmal der Greifer ist die Selbsthemmung, die einen sicheren Halt am Werkstück, z.B. bei der Montage von unterschiedlich dosiertem Methadon, auch bei Stromausfall oder Not-Aus gewährleistet. Erfahren Sie hier mehr über unsere GEP2000-Serie und zahlreiche Standardvarianten sowie individuelle Lösungen für Pharma und Life Science
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Integrierte Abfrage
Mechanische Selbsthemmung